전류 변환기

주문 번호: SV 9677885

전류 흐름의 유도 측정을 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677885
제품 설명
장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.
재료
폴리아미드
적합한 조립 사이즈
3
적합한 품목 번호
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
정격 출력
2.5 VA
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
Insuslation material (class)
H
Primary current
600 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
원형 도체의 연결
2.5 ‐ 4 mm²
정격 주파수
50 ‐ 60 Hz
포장 단위
1 개
순 중량
0.168 kg
총 무게
0.17 kg
관세 번호
85044085
EAN
4028177971578
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 3용 SV 전류 변환기 600A/5A/연결 및 장치 어댑터(SV 9677.XXX)
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보