NH 슬림라인 스위치-단로기

주문 번호: SV 9677160

3극, 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

주문 번호:
SV 9677160
버전
3극 전환 가능
작동 원리
자동 급속 차단 접점으로 운영자와 무관하게 스위칭
이중 브레이크를 통한 접점의 안전한 분리
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 트랙: 부분적으로 은도금 경동
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
손잡이: RAL 7016
적합한 NH-사이즈
1
중심 간격이 있는 바 시스템용
185 mm
케이블 출력부
하부
연결 타입, 전기의
스크루 M12
Installation type
스크루 고정
극수
3극
정격 작동 전압
800V(AC), 3~
최대 정격 작동 전류
250 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 100 mm
높이: 772 mm
원형 도체의 연결
6 ‐ 240 mm²
버스바에 적합
높이: 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
10.06 kg
총 무게
10.66 kg
구리 함랑(kg/개)
2.696
관세 번호
85369095
EAN
4028177809079
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
제품 설명
SV NH 스위치 단로기, 사이즈 1, 250A, 800V, 3극, M12 볼트, 185mm, 하단 케이블 출력부, 스크루 고정
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서