- 주문 번호:
- SV 9677.265
- 버전
- 3극 전환 가능
- 작동 원리
- 자동 급속 차단 접점으로 운영자와 무관하게 스위칭
- 이중 브레이크를 통한 접점의 안전한 분리
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 트랙: 부분적으로 은도금 경동
- 색상
- 섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
손잡이: RAL 7016
- 적합한 NH-사이즈
- 2
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 185 mm
- 케이블 출력부
- 상부
- 연결 타입, 전기의
- 스크루 M12
- Installation type
- 스크루 고정
- 극수
- 3극
- 정격 작동 전압
- 690V (AC), 3~
- 최대 정격 작동 전류
- 400 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
- 치수
- 폭: 100 mm
높이: 772 mm
- 원형 도체의 연결
- 6 ‐ 240 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 10 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 13.5 kg
- 총 무게
- 14 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 4.003
- 관세 번호
- 85043129
- EAN
- 4028177806788
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 제품 설명
-
SV NH slimline switch disconnector, size 2, 400 A, 690 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outet top, screw attachment