장치 어댑터 3극

주문 번호: SV 9635300

배전반 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635300
버전
통합형 퓨즈 홀더 포함
작동 원리
보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
재료
폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대
16 A
정격 작동 전압
690V (AC)
600V (DC)
극수
3극
퓨즈 유형(등급)
CC
UL 전기적 특성
Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC
연결 케이블(AWG)
AWG 14
연결 케이블 길이
125 mm
서포트 레일 개수/높이
1 / 10 mm
서포트 레일-유형
고정
치수
폭: 22.5 mm
높이: 160 mm
깊이: 80 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.124 kg
총 무게
0.134 kg
구리 함랑(kg/개)
0.02
관세 번호
85369095
EAN
4028177817388
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서