- 주문 번호:
- AS 4055921
- 버전
- 하우징 가공
인클로저 패널 가공
밀링 칩 흡입장치가 통합된 특허받은 압력 플레이트
최소량 윤활장치를 포함한 고성능 스핀들
자동 공구 검사
DIN 공구
공압식 클램핑 장치
- 제품 설명
- Perforex Milling Terminal은 4축 CNC 기계이며 표준형 캐비닛을 개조하는데 사용됨. 또한 인클로저 패널과 하우징에 구멍, 나사산, 컷아웃 등의 작업을 자동 가공을 통해 할 수 있음. Perforex Milling Terminal 2101 은 T 시리즈에서 최고의 유연성을 제공함. 모든 소형 및 대형 인클로저 가공 가능.
- 장점
- 단기 투자자본수익률(ROI) 및 상당히 높은 경쟁력
- 일정하게 유지되는 높은 가공 품질과 동시에 짧은 처리 시간
- 네트워크 기반 소프트웨어를 통한 데이터 일관성
- 명확한 HMI와 24" 모니터로 손쉬운 조작
- 자동 공구 교환 및 통합 공구 길이 측정
- 최소량 윤활 시스템과 가압판 덕분에 공구 보호형 가공
- 드릴링 및 밀링 시 자동 칩 추출
- 고성능 스핀들로 빠르고 정확하며 안정적인 가공을 보장함
- 공압 클램핑 장치가 있는 직관적인 클램핑 시스템 - 인클로저 구성요소에 최적화
- 제공 범위
- Perforex MT S는 프로젝트별로 구성됨
- 가공 가능한 재료
- 알루미늄
- 강철
- 스테인리스 스틸
- 플라스틱
- 구리
- 기계 옵션
- 경광등 4055.954
- 우측에서 접근 가능 4055.952
- 서포트 암 시스템 4055.951
- 인클로저 가공 2000mm 4055.953
- 좌측에서 접근 가능 4055.950
- Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
- Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
- 기계 제어장치
- 리탈 패널 가공 센터(RiPPC: Rittal Panel Processing Center)를 통한 주문 관리
- 리탈 HMI로 조작
- 안전
- DIN EN ISO 13857에 따른 안전 펜스
- 기계 전방과 후방에 광학 보호장치
- 전원 장애 시에도 축의 안전한 제동
- 인터페이스
- 리탈 패널 가공 센터(RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- 리탈 컨피규레이션 시스템
- DXF 데이터 불러오기
- 참고 사항
- 기술적 변경이 있을 수 있음
- 설치면
- 폭: 4,600 mm
높이: 2,450 mm
깊이: 3,750 mm
- 압축 공기 연결
- 6 바
- 인클로저 패널 가공 공작물 중량(최대)
- 250 kg
- 인클로저 가공 공작물 중량(최대)
- 300 kg
- 공구 위치 개수
- 21
- 가공 정확도
- ± 0.2mm
- X/Y 축 속도
- 60,000 mm/min
- Z축 속도
- 12,000 mm/min
- 스핀들 회전수(최대)
- 21,000 rpm
- 스핀들 출력(최대)
- 11 kW
- 제어 전압(DC)
- 24 V
- 정격 전류최대
- 6.2 A
- 정격 작동 전압
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- 가공 속도(최대)
- 1,500 mm/min
- 고정 가능한 인클로저 치수 최소
- 폭: 100 mm
높이: 100 mm
깊이: 140 mm
- 고정 가능한 인클로저 치수 최대
- 폭: 1,400 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 1,600 mm
- 인장 가능한 인클로저 패널 치수 최소
- 폭: 100 mm
높이: 100 mm
깊이: 1.25 mm
- 인장 가능한 인클로저 패널 치수 최대
- 폭: 2,450 mm
높이: 1,700 mm
깊이: 5 mm
- 인클로저 가공 시 가공 가능한 최대 면적
- 폭: 1,200 mm
높이: 1,600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2,300 kg
- 총 무게
- 2,720 kg
- 관세 번호
- 84596110
- EAN
- 4028177967526