- 품목 번호:
- AS 4050.044
- 제품 설명
- Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT에서 공작물 가공을 최적화하는 데 사용.
- 장점
- 진동 감소
- 최대 1.5 m/min의 더 빠른 이송 속도
- 적은 소음 방출
- 연장된 공구 수명
- 공작물 클램핑 시 취급이 최적화
- 제공 범위
- 브러시 스트립
고성능 밀링 커터 Ø 6mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- 적합한 제품 주문 번호
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 25.4 kg
- 총 무게
- 26.76 kg
- 관세 번호
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- 제품 설명
- Performance package for Perforex machining centre
고성능 패키지
품목 번호: AS 4050.044
Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT S에서 공작물을 최적으로 가공하기 위한 퍼포먼스 패키지.