- 주문 번호:
- AS 4050056
- 제품 설명
- Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 FRX-16mm 고무 콜렛(clamping jaw)이 있는 표준 6mm 밀링 커터를 위한 확장.
- 적합한 품목 번호
- 4055.911
- 4055.921
- 4055.926
- 4050.101
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 치수
- 길이: 16 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1 kg
- 관세 번호
- 84669360
- EAN
- 4028177804296
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 제품 설명
- AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!