원형 나사 절삭 밀링 공구 세트

주문 번호: AS 4050050

모든 미터계(metric) 사이즈의 나사산 밀링을 위한 용도. Perforex 머시닝 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 추가 공구.

주문 번호:
AS 4050050
제품 설명
모든 미터계(metric) 사이즈로 나사산 밀링을 위한 용도. Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 보충 공구.
기술 사양
샤프트 직경 12mm
절단 직경 10mm
경사 1.5mm
플랭크 앵글 60°
절단 길이 20mm
총 길이 85mm
제공 범위
원형 나사산 밀링 커터
콜릿
공구 홀더
적합한 나사
M12 - M64
가공 가능한 재료
강철
스테인리스 스틸
알루미늄 주물
플라스틱
구리
포장 단위
1 개
순 중량
0.09 kg
총 무게
0.102 kg
관세 번호
82077037
EAN
4028177804258
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
제품 설명
Circular screw cutting tool