- 주문 번호:
- AS 4050720
- 버전
- 필요에 따라 축 방향이나 방사 방향으로 강철날을 끼울 수 있음
양측에 연삭 강철날
HSS B30 - 제품 설명
- 천공과 모서리를 디버링하기 위한 범용 사용 가능한 디버링 공구.
- 장점
- 블레이드가 자동으로 최적의 위치를 설정함
- 블레이드 홀더 길이 조절 가능
- 취급이 용이함
- 손쉬운 디버링
- 인체공학적 형태의 손잡이
- 재료
- 손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
블레이드 홀더: 강철
블레이드: 경화 강철날, PVD TiN(질화타이타늄) 코팅 - 색상
- 손잡이: 검정색 및 빨간색
- 제공 범위
- 손잡이
블레이드 홀더
강철 블레이드 포함 - 블레이드 Ø
- 3 mm
- 블레이드 길이
- 47 mm
- 손잡이 Ø
- 25 mm
- 손잡이 길이
- 110 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.08 kg
- 총 무게
- 0.1 kg
- 관세 번호
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803