디버링 블레이드

주문 번호: AS 4050722

천공과 모서리를 디버링하기 위해 범용 사용 가능. 일관되게 뛰어난 절단 결과를 위해 양측에 코팅 및 연마된 날.

주문 번호:
AS 4050722
버전
필요에 따라 축 방향이나 방사 방향으로 강철날을 끼울 수 있음
양측에 연삭 강철날
B32P PVD TiN
제품 설명
천공과 모서리를 디버링하기 위한 범용 사용 가능한 디버링 공구.
장점
블레이드가 자동으로 최적의 위치를 설정함
블레이드 홀더 길이 조절 가능
취급이 용이함
손쉬운 디버링
인체공학적 형태의 손잡이
재료
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
블레이드 홀더: 강철
블레이드: 경화 강철날, PVD TiN(질화타이타늄) 코팅
색상
손잡이: 검정색 및 빨간색
제공 범위
손잡이
블레이드 홀더
강철 블레이드 포함
손잡이 Ø
28 mm
손잡이 길이
110 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.07 kg
총 무게
0.088 kg
관세 번호
82055980
EAN
4028177950436
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
제품 설명
Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides