클램핑 프레임

주문 번호: AS 4050061

설정 작업 시간을 줄이고 생산성을 높이기 위해 Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT 큐브 기계 가공 영역(cube machining zone)의 인클로저 동시 가공.

주문 번호:
AS 4050061
버전
공압식 클램핑 장치
제품 설명
Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT의 전방위 가공 영역에서 인클로저를 병렬로 가공할 수 있음.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
참고 사항
머시닝 센터 BC(주문 번호 4050.230)에서 클램핑 프레임(주문 번호 4050.080) 사용은 2 도어 버전에서만 가능함.
적합한 품목 번호
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
고정 가능한 인클로저 치수 최대
폭: 200 mm
높이: 300 mm
깊이: 300 mm
고정 가능한 인클로저 치수 최소
폭: 90 mm
높이: 70 mm
깊이: 70 mm
포장 단위
1 개
순 중량
25 kg
총 무게
25 kg
관세 번호
84669360
EAN
4028177804319
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
제품 설명
AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm