- 주문 번호:
- AS 4050064
- 버전
- 최대 2000mm 인장 가능한 긴 구리바
- 5mm 두께에서 가공 가능한 길이
- 100 ‐ 2,200 mm
- 가공 가능한 높이(최대)
- 10 ‐ 100 mm
- 10mm 두께에서 가공 가능한 길이
- 100 ‐ 2,200 mm
- 적합한 품목 번호
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 10 kg
- 총 무게
- 10 kg
- 관세 번호
- 84669360
- EAN
- 4028177804340
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- 제품 설명
- AS Power rail support, BC 1001, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm