버스바 클램프

주문 번호: AS 4050065

Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT에서 구리바/버스바를 쉽게 클램핑하기 위한 용도.

주문 번호:
AS 4050065
버전
최대 2000mm 인장 가능한 긴 구리바
5mm 두께에서 가공 가능한 길이
100 ‐ 2,200 mm
가공 가능한 높이(최대)
10 ‐ 100 mm
10mm 두께에서 가공 가능한 길이
100 ‐ 2,200 mm
적합한 품목 번호
4050.107
4050.108
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4050.230
4055.922
4055.927
포장 단위
1 개
순 중량
10 kg
총 무게
10 kg
관세 번호
84669360
EAN
4028177804357
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
제품 설명
AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm