버스바 클램프

주문 번호: AS 4050082

Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT에서 구리바/버스바를 쉽게 클램핑하기 위한 용도.

주문 번호:
AS 4050082
버전
3개의 짧은 구리바와 두께가 5mm 또는 10mm인 재료를 동시에 클램핑
제품 설명
버스바의 간단한 가공을 위한 Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT의 버스바 클램프. 드릴링 및 태핑에 적합.
5mm 두께에서 가공 가능한 길이
150 ‐ 300 mm
가공 가능한 높이(최대)
30 ‐ 120 mm
10mm 두께에서 가공 가능한 길이
150 ‐ 1,000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
있음
적합한 품목 번호
4050.101
4055.911
4055.912
포장 단위
2 개
관세 번호
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
제품 설명
AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm