- 주문 번호:
- AS 4050058
- 버전
- 기계 스크루 탭 세트 M10
- 제품 설명
- 나사 구멍을 뚫기 위한 용도의 공구 세트. Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 보충 공구.
- 제공 범위
- 2 x 공구 홀더 SK30 ER25
1 x 스크루 탭 M10 콜릿
1 x 드릴 콜릿, 9 ~ 8mm에 적합
1 x 트위스트 드릴 8.5mm
1 x 기계 스크루 탭 M10
- 적합한 품목 번호
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- 가공 가능한 재료
- 강철
- 스테인리스 스틸
- 알루미늄
- 플라스틱
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.4 kg
- 총 무게
- 1.46 kg
- 관세 번호
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- 제품 설명
-
AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.