Performance Plus 밀링 커터

주문 번호: AS 4050620

최대 가공 속도와 서비스 수명을 위한 황삭 밀링 커터.

주문 번호:
AS 4050620
버전
4개 홈이 있는 커터
초경 밀링 커터
ALCrN 코팅
제품 설명
최대 가공 속도와 서비스 수명을 위한 거친 날 커터.
직경
6 mm
적합한 품목 번호
4050101
4050107
4050108
4050230
가공 가능한 재료
강철
스테인리스 스틸
포장 단위
5 개
순 중량
0.13 kg
총 무게
0.137 kg
관세 번호
82077031
EAN
4028177958555
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
제품 설명
Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5