고성능 패키지

주문 번호: AS 4050042

Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT S에서 공작물을 최적으로 가공하기 위한 퍼포먼스 패키지.

주문 번호:
AS 4050042
제품 설명
Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT에서 공작물 가공을 최적화하는 데 사용.
장점
진동 감소
최대 1.5 m/min의 더 빠른 이송 속도
적은 소음 방출
연장된 공구 수명
공작물 클램핑 시 취급이 최적화
제공 범위
브러시 스트립
고성능 밀링 커터 Ø 6mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
적합한 품목 번호
4050.107
4055.920
4055.921
포장 단위
1 개
순 중량
28.6 kg
총 무게
28.6 kg
관세 번호
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
제품 설명
Performance package for Perforex machining centre