- 주문 번호:
- AS 4050803
- 버전
- HSS
TiN 코팅 - 제품 설명
- Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 머신 트위스트 드릴.
- 직경
- 4.2 mm
- 가공 가능한 재료
- 강철
- 스테인리스 스틸
- 알루미늄
- 플라스틱
- 구리
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.08 kg
- 총 무게
- 0.084 kg
- 관세 번호
- 82051000
- EAN
- 4028177703988
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- 제품 설명
- Drill A002- 4,2mm