- 주문 번호:
- AS 4050809
- 버전
- HSS
TiN 코팅 - 제품 설명
- Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 머신 트위스트 드릴.
- 직경
- 10.5 mm
- 적합한 품목 번호
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- 가공 가능한 재료
- 강철
- 스테인리스 스틸
- 알루미늄
- 플라스틱
- 구리
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.355 kg
- 총 무게
- 0.361 kg
- 관세 번호
- 82051000
- EAN
- 4028177704046
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- 제품 설명
- Twist drill A002, 10.5 mm, packs of 5