서포트 핀

주문 번호: AS 4050038

Perforex BC 가공 센터 및 Perforex Milling Terminal MT S용 여분의 서포팅 볼트.

주문 번호:
AS 4050038
버전
진공
제품 설명
Perforex BC 가공 센터 및 Perforex Milling Terminal MT S용 진공 클램핑 시스템의 예비 서포팅 볼트.
치수
길이: 78 mm
품목 번호 관련 참고 사항:
진공 클램핑 시스템은 기계식 클램핑 시스템(수동 클램프 및 클램핑 바)을 대체하는 것이 아니라, 평면 부품 클램핑 시 휨을 방지하는 추가 클램핑 장치 역할을 합니다.
적합한:
Perforex Milling Terminal MT 2101
Perforex Milling Terminal MT 2101 S
Perforex Milling Terminal MT 2201
Perforex Milling Terminal MT 2201 S
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
1 kg
ECLASS 8.0
36609190
제품 설명
Perforex 가공 센터용 진공 클램핑 시스템의 예비 서포팅 볼트.