- 주문 번호:
- AS 4050819
- 버전
- AIRline SH
2개 홈이 있는 커터(오른날) - 제품 설명
- Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 알루미늄/플라스틱 밀링 커터.
- 장점
- 높은 마모 강성
- 높은 절단 모서리 안정성
- 재료
- LW630
- 직경
- 6 mm
- 표준
- DIN 6527 A/B
- 가공 가능한 재료
- 알루미늄
- 플라스틱
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.105 kg
- 총 무게
- 0.11 kg
- 관세 번호
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 제품 설명
- Milling bit, alu. & synthetics, 6mm