고성능 밀링 커터

주문 번호: AS 4050891

Perforex 머시닝 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 교체 밀링 커터.

주문 번호:
AS 4050891
버전
4개 홈이 있는 커터
HSS Co8
TiAIN 코팅
제품 설명
Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 교체 밀링 커터.
장점
최대 1.5 m/min의 더 빠른 이송 속도
직경
6 mm
표준
DIN 844
가공 가능한 재료
강판
스테인리스 스틸
포장 단위
5 개
순 중량
0.07 kg
총 무게
0.075 kg
관세 번호
82077037
EAN
4028177805323
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
제품 설명
Performance milling tool