- 주문 번호:
- AS 4050887
- 제품 설명
- Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 미터계 나사산을 뚫기 위한 밀링 커터.
- 기술 사양
- 샤프트 직경 12mm
- 절단 직경 10mm
- 경사 1.5mm
- 플랭크 앵글 60°
- 절단 길이 20mm
- 총 길이 85mm
- 적합한 나사
- M12 - M64
- 표준
- 미터계 ISO 나사의 DIN 13-1
- 가공 가능한 재료
- 강철
- 스테인리스 스틸
- 알루미늄 주물
- 플라스틱
- 구리
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.124 kg
- 총 무게
- 0.124 kg
- 관세 번호
- 82077031
- EAN
- 4028177805286
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 제품 설명
- Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm