강철 블레이드 디버링 블레이드용

주문 번호: AS 4050723

디버링 블레이드용 교체 블레이드. 디버링을 위한 360° 회전 블레이드.

주문 번호:
AS 4050723
버전
양측에 연삭 강철날
B32P PVD TiN
제품 설명
디버링 블레이드용 교체 블레이드. 디버링을 위한 360° 회전 블레이드.
재료
경화 강철날, PVD TiN(질화타이타늄) 코팅
블레이드 Ø
3 mm
블레이드 길이
23 mm
적합한 품목 번호
4050.722
포장 단위
10 개
순 중량
0.02 kg
총 무게
0.03 kg
관세 번호
82079091
EAN
4028177950399
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
제품 설명
TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides