고성능 패키지 Perforex BC 및 MT 교체형 브러시 세트

주문 번호: AS 4050892

Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT S의 퍼포먼스 패키지용 교체 브러시.

주문 번호:
AS 4050892
제품 설명
Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT의 고성능 패키지용 교체 브러시.
장점
진동 감소
최대 1.5 m/min의 더 빠른 이송 속도
적은 소음 방출
연장된 공구 수명
공작물 클램핑 시 취급이 최적화
제공 범위
브러시
적합한 품목 번호
4050.107
4050.108
4050.230
포장 단위
10 개
순 중량
4.2 kg
총 무게
4.238 kg
관세 번호
84669360
EAN
4028177803640
ECLASS 8.0
36609290