인클로저 가공 2000mm Perforex MT 2101 S용

주문 번호: AS 4055953

이 기계 장비 설정의 더 확장된 표면 가공 기능 지원으로 최대 2000mm 깊이의 입방형 부품을 가공할 수 있음. 이를 통해 분해할 수 없는 인클로저도 Perforex Milling Terminal MT S에서 가공할 수 있음.

주문 번호:
AS 4055953
버전
멤브레인 클램핑 시스템 포함 전동식 깊이 조절 브래킷
공압식 클램핑 장치
제품 설명
접촉면이 연장된 이러한 기계 장비를 통해 최대 2000mm 깊이의 입방형 부품을 가공할 수 있음. 이로써 분해할 수 없는 인클로저도 Perforex Milling Terminal MT에서 가공할 수 있음.
장점
깊이 조절 가능
더 유연하고 확장된 적용 범위
간단한 조작
설치 작업 감소
생산성 향상
포장 단위
1 개
순 중량
95 kg
총 무게
100 kg
관세 번호
84571090
EAN
4028177967496