경광등 Perforex MT S

주문 번호: AS 4055954

Perforex Milling Terminal MT S의 상태는 경광등을 통해 언제든지 확인 가능.

주문 번호:
AS 4055954
제품 설명
Perforex Milling Terminal MT의 상태는 경광등을 통해 언제든지 볼 수 있음. 이러한 방식으로 어디에서나 기계의 상태를 볼 수 있음. 위치 설정 시 기계의 좌측 및 우측 중에서 선택 가능.
장점
생산성 향상
정지 시간 최소화
기술 사양
작동 상태 디스플레이용 상태 LED
참고 사항
추가 장착 불가능
적합한 품목 번호
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
포장 단위
1 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.8 kg
관세 번호
84571090
EAN
4028177967502