- 주문 번호:
- AS 4050335
- 버전
- 미국 버전
- 제품 설명
- Perforex 레이저 센터는 표준 인클로저의 자동화된 기계적 개조를 위해 특별히 개발되었음. Perforex LC는 입방형 3D 레이저 가공 또는 비접촉 저진동 가공에 특화되어 있음. 나사 구멍을 포함한 장착 플레이트의 가공도 가능함.
- 장점
- 공작물의 재 고정 없이 3D 정육면체 가공
- 스테인리스 스틸을 가공할 때 절단 모서리의 광택 흐려짐 또는 변색 없음
- 윤곽이 섬세한 경우에도 도장의 손상 또는 변색 없이 도장된 판금 부품 절단
- 콤팩트 인클로저에서 대형 인클로저에 이르는 제품 스펙트럼
- 공구 마모가 없는 비접촉 저진동 가공
- 공작물 클램핑이 필요 없음
- 기존 밀링 프로세스보다 20배 빠른 스테인리스 스틸에서의 가공 속도
- 하우징 및 인클로저 패널 가공을 위해 확장할 수 있는 접촉면으로 인체공학적 작업
- 5개 면을 동시 가공
- 기술 사양
- 레이저 포인터(보조 레이저) 빔 출력 레이저 등급 1
- 약 0.3mm에 불과한 매우 좁은 절단 폭
- 작업 레이저 등급 4
- 제공 범위
- 레이저 센터
컴프레서
기계 하우징
필터 시스템
운영 장치
- 가공 가능한 재료
- 스테인리스 스틸
- 강판
- 알루미늄
- 기계 제어장치
- 작업장 프로그래밍
- 안전
- 레이저 등급 1 달성을 위한 보호 하우징. 숙련된 직원에 의한 조작 가능, 레이저 전문가 필요 없음
- 안전 도어
- 인터페이스
- Eplan Pro Panel
- DXF 형식 전환
- 리탈 컨피규레이션 시스템
- 참고 사항
- 기계가 위에서 보이는 경우 기계 하우징용 안전 루프(4050.317)가 반드시 필요함
- 레이저 디자인을 선택 및 확인하기 위한 목적으로 리탈 전문가에 의한 현장 방문이 필요함
- 기술적 변경이 있을 수 있음
- 설치면
- 폭: 3,900 mm
높이: 3,800 mm
깊이: 10,500 mm
- 빔 출력 최대
- 300W(CW) 또는 3000W(펄스)
- 펄스 에너지(최대)
- 30 J
- 최대 펄스 기간
- 300W 출력에서 50µs
- 축 길이
- 1,070 nm
- 가공 가능한 강판 최대 재료 두께
- 3 mm
- 가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께
- 3 mm
- 가공 가능한 알루미늄 최대 재질 두께
- 3 mm
- 제어 전압(DC)
- 24 V
- 정격 출력
- 3 kW
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 60Hz
- Max. machinable area of cubes
- 폭: 1,200 mm
높이: 800 mm
깊이: 2,250 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4,500 kg
- 총 무게
- 4,500 kg
- 관세 번호
- 84561190
- EAN
- 4028177957541
- ECLASS 8.0
- 36620404