커버 유리 Perforex 레이저 센터 LC용

주문 번호: AS 4050.321

Perforex 레이저 센터 LC의 레이저 렌즈용 보호 유리.

주문 번호:
AS 4050.321
제품 설명
Perforex 레이저 센터 LC의 레이저 렌즈용 보호 유리.
장점
렌즈 오염 방지
교체 가능한 커버 유리
재료
유리
직경
22.4 mm
재료 두께
4.1 mm
참고 사항
정기적인 청소로 최적의 절단 결과를 보장
적합한 품목 번호
4050330
4050335
포장 단위
1 개
순 중량
0.051 kg
총 무게
0.061 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177923027
ECLASS 8.0
36600890