- 주문 번호:
- AS 4050327
- 제품 설명
- Perforex 레이저 센터 LC의 렌즈와 커버 유리를 청소하기 위한 마른 천.
- 장점
- 특히 민감한 표면에 적합
- 깨끗한 레이저 광학으로 최적의 절단 결과를 보장
- 재료
- 폴리에스터
- 제공 범위
- 1팩 = 100개
- 표준
- 등급 100/ISO 5 클린룸
- 적합한 품목 번호
- 4050330
- 4050335
- 치수
- 폭: 100 mm
깊이: 100 mm - 포장 단위
- 1 팩
- 순 중량
- 0.1 kg
- 총 무게
- 0.115 kg
- 관세 번호
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890