장치 Perforex LC 3030용

주문 번호: AS 4050331

기계 왼쪽 또는 오른쪽에 장치를 배치하기 위한 옵션.

주문 번호:
AS 4050331
버전
좌측
제품 설명
기계 왼쪽 또는 오른쪽에 장치를 배치하기 위한 옵션.
장점
장치의 가변식 배치 - 공간 상황과 생산 시설 내 설치 위치에 따라
설치면
폭: 1,537 mm
높이: 3,379 mm
깊이: 3,513 mm
참고 사항
추가 장착 불가능
적합한 품목 번호
4050330
4050335
포장 단위
1 개
순 중량
0.001 kg
총 무게
0.001 kg
관세 번호
73069000
EAN
4028177952447
제품 설명
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm