- 주문 번호:
- AS 4050332
- 버전
- 우측
- 제품 설명
- 기계 왼쪽 또는 오른쪽에 장치를 배치하기 위한 옵션.
- 장점
- 장치의 가변식 배치 - 공간 상황과 생산 시설 내 설치 위치에 따라
- 설치면
- 폭: 1,544 mm
높이: 3,379 mm
깊이: 3,503 mm - 참고 사항
- 추가 장착 불가능
- 적합한 품목 번호
- 4050330
- 4050335
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.001 kg
- 총 무게
- 0.001 kg
- 관세 번호
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- 제품 설명
- AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm