- 주문 번호:
- AS 4055730
- 제품 설명
- CW 120-S 제품 라인의 제품을 구동하는 데 전자 유압 펌프가 사용됨.
- 정격 출력
- 1.1 kW
- Filling volume
- 3.5 l
- Working volume
- 2.2 l
- Flow rate (max.)
- 1.1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- 정격 작동 전압
- 230V, 50Hz
- 정격 전류
- 6.5 A
- 기계 치수
- 폭: 405 mm
높이: 405 mm
깊이: 310 mm - 설치면
- 폭: 505 mm
높이: 505 mm
깊이: 497 mm - 최대 허용 작동압(최대 P)
- 630 바
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 32 kg
- 총 무게
- 34.5 kg
- 관세 번호
- 84135061
- ECLASS 8.0
- 27301290
- 설명
- 적합성 인증