- 주문 번호:
- AS 4055710
- 버전
- 레이저 포인터(보조 레이저) 빔 출력 레이저 등급 1
- 제품 설명
- CW 120-S 제품 라인의 절단 장치는 버스바의 길이를 절단하는 데 적합. 장치는 작업대에 쉽게 장착할 수 있음.
- 장점
- 수동 절단에 비해 상당한 시간 절약
- 절단(최대)
- 120 x 12 mm
- 기계 치수
- 폭: 335 mm
높이: 370 mm
깊이: 275 mm
- 설치면
- 폭: 283 mm
높이: 318 mm
깊이: 372 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 21.3 kg
- 총 무게
- 23.3 kg
- 관세 번호
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- 제품 설명
-
CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.