다이

주문 번호: AS 4055772

다이는 해당 펀치와 함께 사용할 수 있음. 그렇게 해서 버스바에 원형 천공을 펀칭할 수 있음.

주문 번호:
AS 4055772
제품 설명
다이는 해당 펀치와 함께 사용할 수 있음. 그렇게 해서 버스바에 원형 천공을 펀칭할 수 있음.
직경
9.5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.302 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177920750
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
제품 설명
Female die for punching busbars