- 주문 번호:
- AS 4055780
- 제품 설명
- 다이는 해당 펀치와 함께 사용할 수 있음. 그렇게 해서 버스바에 원형 천공을 펀칭할 수 있음.
- 직경
- 21.5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.231 kg
- 총 무게
- 0.272 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177920675
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- 제품 설명
- Female die for punching busbars