- 주문 번호:
- AS 4055741
- 제품 설명
- 버스바에 원형 천공을 펀칭하기 위한 펀치.
- 직경
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 6 mm
- 치수
- 나사: M8
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.545 kg
- 총 무게
- 0.551 kg
- 관세 번호
- 82073010
- EAN
- 4028177920873
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- 제품 설명
- Male die for punching busbars