펀치

주문 번호: AS 4055747

다이와 함께 펀치로 버스바에서 6.6mm ~ 21.5mm 직경의 원형 구멍을 펀칭할 수 있음.

주문 번호:
AS 4055747
제품 설명
버스바에 원형 천공을 펀칭하기 위한 펀치.
직경
17.5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
치수
나사: M16
포장 단위
1 개
순 중량
0.565 kg
총 무게
0.573 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177920811
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
제품 설명
Male die for punching busbars