유압 호스

주문 번호: AS 4055807

유압 실린더와 결합된 유압 호스가 있어 강판과 스테인리스 스틸의 원형, 정사각형, 직사각형 컷아웃 천공이 가능함. 이는 유압 펌프 또는 CW 120-M과 함께 사용해야 함.

주문 번호:
AS 4055807
버전
이중 패널 구조
제품 설명
유압 실린더와 결합된 유압 호스가 있어 강판과 스테인리스 스틸의 원형, 정사각형, 직사각형 컷아웃 천공이 가능함. 이는 유압 펌프 또는 CW 120-M과 함께 사용해야 함.
길이
3 m
포장 단위
1 개
순 중량
1.5 kg
총 무게
1.606 kg
관세 번호
40094200
EAN
4028177922884
ETIM 9
EC011824
ETIM 8
EC011824
ECLASS 8.0
36609290
제품 설명
Hydraulic hose for hydraulic cylinder
문서화
사용 설명서