- 주문 번호:
- AS 4050437
- 제품 설명
- C 장착 앵글 30/15 및 서포트 레일 TS 35/7.5와 TS 35/15의 길이를 버 없이 자르기 위한 수동 프로파일 커터. 레일의 원하는 길이는 눈금자(mm/inch) 및 조정식 스토퍼로 반복 정밀도가 뛰어나고 정확하게 조정할 수 있음. 워크벤치에 장착하기 위한 용도.
- 장점
- 서포트 레일과 장착 앵글의 경제적인 수동 절단
- 수동 절단에 비해 서포트 레일과 장착 앵글의 절단이 용이함
- 크게 힘들이지 않고 캠 레버를 사용하여 버 없이 절단
- 내구성이 뛰어나고 유지보수가 필요하지 않음
- 설치면
- 폭: 1,343 mm
높이: 1,162 mm
깊이: 312 mm
- 가공 가능한 재료
- 강판
- 알루미늄
- 구리
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 15 kg
- 총 무게
- 16.15 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 제품 설명
-
최대 1.2mm 두께의 철, 구리 및 알루미늄, 최대 2.0mm 두께의 플라스틱을 절단할 수 있습니다. 2.0mm 두께, 절단 폭 2.7mm