커팅 터미널 CT

주문 번호: AS 4050565

절단 센터 Cutting Terminal CT를 사용하면 배선 덕트, 케이블 덕트 커버 및 서포트 레일을 원하는 치수로 절단할 수 있음. 이 절단 센터는 특히 일회성 및 소규모 생산에 적합함.

주문 번호:
AS 4050565
버전
21.5인치 풀 HD 멀티터치 모니터를 갖춘 최신 조작 솔루션, i5 프로세서가 탑재된 Terra PC-Mini
세로 및 가로 구멍 펀칭 기능을 포함한 서포트 레일용
하나의 연결 링크에 5개의 DIN 레일 크기
미국 버전
커팅 터미널 CT H
장점
빠르고 정확하며 믿을 수 있는 작업
취급이 용이함
사용자 편의적이고 안전한 조작
칩 발생 없이 고성능 공구를 통한 깨끗한 절단
수동 절단에 비해 상당한 시간 절약
절단 처리의 최적화로 매우 적은 절단 폐기물 비용
절단 공정 시 스토퍼가 자동으로 자유 이동
제공 범위
커팅 터미널 CT H
운영 장치
가공 가능한 재료
강철
알루미늄
구리
플라스틱
기계 옵션
라벨 프린터 4050.557
보관 시스템 4050.558
인터페이스
RiPanel Processing Center를 통해 Eplan Pro Panel에서 데이터 가져오기
CSV 목록에서 데이터 가져오기
참고 사항
기술적 변경이 있을 수 있음
설치면
폭: 4,000 mm
높이: 1,850 mm
깊이: 673 mm
가공 가능한 케이블 덕트 최대 높이
100 mm
가공 가능한 케이블 덕트 최대 폭
125 mm
제어 전압(DC)
24 V
정격 작동 전압
230V, 1~, 60Hz
서포트 레일-유형
중산모형 레일 NS 15(EN 60 715에 준함)
중산모형 레일 NS 35/15(EN 60 715에 준함)
중산모형 레일 NS 35/7.5(EN 60 715에 준함)
버스바 NLS-CU 3/10
C 장착 앵글 34 x 15(EN 60715에 준함)
적합한 벽 두께(최대)
2.5 mm
포장 단위
1 개
순 중량
270 kg
총 무게
300 kg
관세 번호
84571090