- 주문 번호:
- AS 4050435
- 제품 설명
- 배선 덕트의 수동 절단용, 가공할 재료에 대해 조절이 가능한 길이 스토퍼 포함. 레이저로 새겨진 눈금(밀리미터 및 인치 단위)이 있는 산화방지코팅된 접촉면. 내장된 손가락 보호 장치를 통한 안전한 가공. 작업대에서 설치하기 위한 용도로 설계됨.
- 장점
- 와이어링 덕트를 비용 효율적으로 수동 절단 가능
- 수동 절단에 비해 와이어링 덕트의 절단을 용이하게 함
- 설치면
- 폭: 1,332 mm
높이: 798 mm
깊이: 405 mm
- Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2.5 mm
- 가공 가능한 케이블 덕트 최대 폭
- 125 mm
- 가공 가능한 재료
- 플라스틱
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 14.3 kg
- 총 무게
- 15.43 kg
- 관세 번호
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- 제품 설명
-
배선 덕트 및 커버의 수동 절단을 위한 배선 덕트 커터 MC125