조립 조립 테이블 액세서리 조립 프레임의 인체공학적이고 효율적인 확장. 조립 테이블 액세서리 와이어 팩 홀더 와이어 팩 보관, 조립 테이블 및 WS 540에 적합. 와이어 스테이션에 장착은 좌측 및 우측 수직 장착 버팀대에서 이루어짐. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 와이어 릴 홀더 와이어 릴 보관대, 조립 테이블 및 WS 540에 적합. 와이어 스테이션에 장착은 좌측 및 우측 수직 장착 버팀대에서 이루어짐. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 연결 어댑터 적합한 전원 공급 조립 프레임 200 EN 및 300 ENH의 전원 공급용 연결 어댑터. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 롤러 컨베이어 조립 프레임용 인클로저에 장착 플레이트를 측면 삽입하기 위한 용도. 조립 프레임 300 ENH에 적합. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 홀더 세트 조립 프레임용 조립 프레임 150 MN, 200 EN 및 300 ENH에 장착 플레이트를 안전하게 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 와이어 가이드 조립 프레임용 조립 프레임 150 MN, 200 EN, 300 ENH에서 와이어의 편리한 취급을 위한 용도. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 스크루 어댑터 스핀들 스트로크용 무선 스크루 드라이버를 이용하여 조립 프레임 스핀들 드라이브를 작동하기 위한 용도. 조립 프레임 150 MN에 적합. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 전원 공급 조립 프레임용 조립 프레임 200 EN 및 300 ENH용 배터리 충전 스테이션의 파워팩. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 인클로저 세트 조립 프레임용 조립 프레임 150 MN, 200 EN, 300 ENH에 인클로저를 안전하게 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 확장 조립 프레임용 조립 프레임 150 MN, 200 EN, 300 ENH를 1900mm의 최대 폭으로 확장하기 위한 용도. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 예비 배터리 조립 프레임용 조립 프레임 200 EN, 300 ENH용 전동식 기울기/높이 조절 장치에 적합한 배터리. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 와이어 릴 홀더 조립 프레임용 조립 프레임 150 MN, 200 EN 및 300 ENH에 와이어 릴 또는 와이어 코일을 장착하기 위한 용도. 제품으로 이동 조립 테이블 액세서리 클램핑 유닛 조립 프레임용 조립 프레임 150 MN, 200 EN, 300 ENH에 장착 플레이트를 안전하게 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동