- 주문 번호:
- AS 4051.119
- 버전
- 우측
- 제품 설명
- 와이어 릴 보관대, 조립 테이블 및 WS 540에 적합. 와이어 스테이션에 장착은 좌측 및 우측 수직 장착 버팀대에서 이루어짐.
- 기술 사양
- 수납대(폭 x 높이 x 깊이): 375 x 20 x 475mm
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7016
- 제공 범위
- 와이어 릴 홀더
조립 부품 - 참고 사항
- Wire Station WS 540 사용을 위해서는 수직 장착 버팀대(4051.106)가 필요함.
- 적합한 품목 번호
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.8 kg
- 총 무게
- 7.2 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177957497
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
- Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm