전원 공급 조립 프레임용

품목 번호: AS 4050.219

조립 프레임 200 EN 및 300 ENH용 배터리 충전 스테이션의 파워팩.

품목 번호:
AS 4050.219
버전
미국, 캐나다, 중남미, 일본
제품 설명
조립 프레임 200 EN 및 300 ENH용 배터리 충전 스테이션의 파워팩.
적합한 제품 주문 번호
4050.200
4050.300
Suitable for rated operating voltage
110 V
포장 단위
1 개
순 중량
0.21 kg
총 무게
0.217 kg
관세 번호
82079030
EAN
4028177804715
ETIM 9
EC001231
ETIM 8
EC001231
ECLASS 8.0
36659290
제품 설명
Power supply for assembly table, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz