와이어 스테이션 WS 540

주문 번호: AS 4051100

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.

주문 번호:
AS 4051100
버전
표준
제품 설명
이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.
장점
최적의 작업 높이를 위한 전동 조절식 테이블, 710 ~ 1250mm 조절 가능
멀티플렉스 작업대, 세척 가능, 긁힘 방지
와이어 터미널을 통해 사전 조립된 와이어를 삽입하고 절단기 및 압착기와 함께 사용하기 위한 이상적인 솔루션
수동으로 신속하게 치수를 측정하기 위한 통합 스케일
Eplan Smart Wiring을 사용하여 와이어 가공을 위한 모니터 거치 준비
옵션으로 공구와 소형 부품용 홀더 및 와이어 릴, 와이어 박스용 선반으로 확장 가능
고무 롤러로 작업장에서 유연하게 사용 가능
공구용 쉐도우 보드가 있는 서랍
제공 범위
전동식 높이 조절장치가 있는 와이어링 테이블
연결 케이블, 7m
멀티탭 7구, 로커 스위치 포함
조립 설명서
장착 버팀대(수직, 주문 번호 4051.106)는 수납함 홀더, 매거진 고정대 등과 같은 액세서리를 위해 필요함
입력 전압
230V AC, 50Hz
사이즈
폭: 900 mm
높이: 1,350 mm
깊이: 781 mm
작업 높이
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n
있음
포장 단위
1 개
순 중량
95 kg
총 무게
107 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177957480
ETIM 9
EC002224
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100204
제품 설명
작업장에서 유연하고 인체공학적으로 사용할 수 있도록 높이 조절이 가능한 배선 작업 공간.
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서