와이어 스테이션 WS 540

주문 번호: AS 4051132

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.

주문 번호:
AS 4051132
버전
와이어 터미널 에디션
제품 설명
이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.
장점
최적의 작업 높이를 위한 전동 조절식 테이블, 710 ~ 1250mm 조절 가능
멀티플렉스 작업대, 세척 가능, 긁힘 방지
와이어 터미널을 통해 사전 조립된 와이어를 삽입하고 절단기 및 압착기와 함께 사용하기 위한 이상적인 솔루션
수동으로 신속하게 치수를 측정하기 위한 통합 스케일
Eplan Smart Wiring을 사용하여 와이어 가공을 위한 모니터 거치 준비
옵션으로 공구와 소형 부품용 홀더 및 와이어 릴, 와이어 박스용 선반으로 확장 가능
고무 롤러로 작업장에서 유연하게 사용 가능
공구용 쉐도우 보드가 있는 서랍
제공 범위
전동식 높이 조절장치가 있는 와이어링 테이블
연결 케이블, 7m
멀티탭 7구, 로커 스위치 포함
1 Wire Station WS 540
선반 2개
좌측 장치 서포트 1개
모니터 마운트 1개
LED 작업등 1개
장착 버팀대(수직) 4개
어댑터 브래킷 4개
미니 PC 홀더 1개
매거진 지지대 1개
5구 멀티탭 1개
쓰레기통 1개
좌측 와이어 패키지 홀더 1개
우측 와이어 팩 홀더 1개
좌측 와이어 링 홀더 1개
우측 와이어 링 홀더 1개
와이어 가이드 버팀대(수직) 1개
조립 설명서
장착 버팀대(수직, 주문 번호 4051.106)는 수납함 홀더, 매거진 고정대 등과 같은 액세서리를 위해 필요함
입력 전압
230V AC, 50Hz
작업 높이
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n
있음
사용 영역
리탈 Wire Terminal WT와 함께 사용하기 위한 용도
포장 단위
1 개
순 중량
173.8 kg
총 무게
242.3 kg
관세 번호
84571090
EAN
4028177963641
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
제품 설명
이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함. 이 버전에는 통합 매거진 캐리어, 자동 길이 커팅 장치용 장치 캐리어, 라벨링용 인쇄 시스템이 장착되어 있음. LED 작업등과 콘센트 스트립도 포함되어 있음. 지능형 와이어 공급 시스템과 와이어 팩 홀더는 서비스 범위의 일부임. 추가 모니터 마운트는 배선 목록을 표시하고 편집하는 데 이상적.
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서