장치 서포트(좌측) WS 540용

주문 번호: AS 4051102

절단 장치 C8+와 일반 제조사의 라벨 프린터를 두기 위한 추가 선반에 적합한 장치 서포트 유닛. 배선 작업대 와이어 스테이션 WS 540에 좌측 장착.

주문 번호:
AS 4051102
제품 설명
절단 장치 C8+와 일반 제조사의 라벨 프린터를 두기 위한 추가 선반에 적합한 장치 서포트 유닛. 와이어 스테이션 WS 540에 좌측 장착.
장점
일반적인 용도로 사용하기 위한 추가 선반
콤팩트한 장착
폭과 높이에서 유연하게 조절 가능
기술 사양
장치 서포트(폭 x 높이 x 깊이): 360 x 335 x 20mm, 높이 조절(480mm) 포함
서포트 암(폭 x 높이): 500 x 700mm
선반(폭 x 높이 x 깊이): 417 x 267 x 20mm
재료
강판
색상
RAL 7016
제공 범위
절단 장치 C8+용 장치 서포트
좌측 반자동 서포트 암
프린터/라벨 프린터용 범용 선반
조립 부품
적합한 품목 번호
4051.100
포장 단위
1 개
순 중량
6.2 kg
총 무게
7.2 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177957510
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100204
제품 설명
Component support unit for an automatic cutter and a printer
문서화
사용 설명서