모니터 장착 WS 540용

품목 번호: AS 4051.104

Vesa 75/100를 사용하여 최대 32” 모니터까지 모든 시판 모니터를 장착하기 위한 용도.

품목 번호:
AS 4051.104
제품 설명
Vesa 75/100를 사용하여 최대 32” 모니터까지 모든 시판 모니터를 장착하기 위한 용도.
장점
안정적인 모니터 장착
스윙식
높이 조절 가능
기술 사양
최대 285mm까지 높이 조절 가능
최대 430mm까지 확장 가능
전체 확장 시 좌/우 회전 범위 90°
순환 볼 헤드 회전 범위 35°
Vesa 75/100
재료
알루미늄/강판
제공 범위
모니터 장착
조립 부품
Hint Approvals
GS 인증
부하 용량(정적 하중)
10 kg
적합한 제품 주문 번호
4051.100
포장 단위
1 개
순 중량
3.5 kg
총 무게
4.5 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177957336
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
제품 설명
Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100
문서화
사용 설명서