- 주문 번호:
- AS 4051112
- 제품 설명
- WS 540에 피복 탈피 장치 S22를 두기 위한 용도. 콘솔은 좌측 및 우측에 배치할 수 있음.
- 기술 사양
- 콘솔 면적(폭 x 깊이): 278 x 178mm
- 최대 480mm까지 높이 조절 가능
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7016
- 조립 설명서
- 피복 탈피 장치 콘솔은 장치 서포트 4051.102와 4051.103에도 적합
- 적합한 품목 번호
- 4051.100
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.1 kg
- 총 무게
- 4 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
- Console for accepting an insulation stripping machine